Publier vos produits
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors
    Deante

    Kerria Plus, Shower door 70 cm - swing doors

    Traduit par Google,
    Les portes de douche minimalistes peuvent être utilisées aussi bien pour les cabines que pour les alcôves. Le verre transparent donne à la pièce une apparence optiquement plus grande. La finition classique donne à la salle de bain un look élégant. Nous prenons également en compte la sécurité des membres de la maison, c'est pourquoi nous soumettons le verre à un processus de trempe qui le rend plus dur, plus flexible et plus durable. La porte de douche est également recouverte d'Active Cover, qui possède des propriétés hydrophobes. Il n’y a pas de taches disgracieuses et le nettoyage est beaucoup moins fréquent. L'élément mesure 80 cm de large. La porte de douche est pliable. Ils se caractérisent par un fonctionnement très silencieux, grâce à un joint magnétique qui facilite la fermeture. Les charnières affleurent le verre, ce qui est particulièrement important dans la construction de niches.
    Spécification
    • Finish:  chrome
       Width [mm]:  700
       Height [mm]:  2000
       Glass finish:  transparent
       Glass thickness [mm]:  6
       Active cover:  Yes
       installation:  to be completed with KTS doors, to be completed with KTS walk-in
       Masking of assembly elements:  Yes
       Profiles levelling the curvature of the walls:  Yes
       Holders:  with safety
       Tempered glass TOTAL WHITE:  Yes
       Reversible doors:  Yes
       Silent closing:  Yes
       Installation without shower tray possible:  Yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KTSW047P
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsCabins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches