Publier vos produits
Shower column with shower mixer - thermostatic
Deante

Shower column with shower mixer - thermostatic

Traduit par Google,
Un imperméable confortable permet une liberté de mouvement sous la douche, car vous n'avez pas à garder votre combiné à la main. Les formes classiques et la finition moderne le rendent magnifiquement présent dans les salles de bains industrielles et scandinaves, mais aussi dans les intérieurs plus traditionnels. Le revêtement durable et durable résiste aux éclaboussures et aux chocs thermiques. Les vêtements de pluie sont facilement maintenus dans une propreté irréprochable grâce au système Anti-Calc. Précipité de pierre de l'eau. Vous êtes maudit avec des buses en silicone d'une seule main. L'ensemble comprend un mitigeur de douche. Chaque fois, vous pouvez choisir la source de sortie d'eau et les choisir en fonction des besoins actuels. La batterie est élégamment finie et cohérente avec le reste de la collection et un imperméable lui-même.
Spécification
  • MIXER
    Finish:  gold
    Mixer type:  two-handle, thermostatic
    Installation method:  wall-mounted
    Check valves:  Yes

    SHOWER COLUMNS

    Finish:  gold
    mixer:  Yes
    Rain head height adjustment:  Yes
    Bar height adjustment from [mm]:  850
    Bar height adjustment up to [mm]:  1225

    ROD
    Finish:  gold
    Material:  steel 304
    Shape:  round

    MIXER CARTRIDGE
    Temperature lock:  Yes

    FUNCTION SWITCH

    Switch type:  ceramic mechanical
    Number of switch functions:  2

    HAND SHOWERS

    Finish:  gold
    Number of functions:  3
    Shape:  square
    Material:  ABS

    HOSES

    Finish:  gold
    Length [mm]:  1500
    Braid type:  not applicable
    Braid material:  PVC
    Tip material:  brass
    end at the faucet - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    end at the shower hand - type:  conical
    Dimension:  1/2''
    Water flow reduction [l/min]:  6
    Anti-twist:  1

    SHOWER HEAD

    Finish:  gold
    Shape:  round
    Material:  brass
    thickness:  57
    Diameter [mm]:  250
    Number of functions:  1
    Anti-calc:  Yes
    Flow class [l/min]:  12≤ A <15 (12 - 14.9)
    Connection thread:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.NAC_Z4HT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

L'Europe