Publier vos produits
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector
    Deante

    Arnika, Shower set, 1-function with sliding bar - concealed connector

    Traduit par Google,
    Un ensemble de douche complet a été conçu dans un style moderne et sera une décoration de chaque salle de bain. Des lignes simples et classiques et une finition esthétique en font d'excellents cadeaux dans les intérieurs traditionnels, scandinaves ou minimalistes. Les matériaux utilisés, l'absence de recoins et un système sédimentaire anti-Calc innovant facilitent le nettoyage. Grâce à des buses uniformément ensemencées, l'eau vole avec le jet de pluie. Ceci, à son tour, réduit la consommation d'eau avec le même confort réconfortant. L'ensemble comprend une tige élégante avec un réglage de la hauteur de la poignée. L'assemblage discret de la dissimulation améliore l'esthétique de la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NQA_D61K
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe