Publier vos produits
Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder
Deante

Silia, Angled hose connector, round, with hand shower holder

Traduit par Google,
Le raccord coudé pour le flexible de douche est fabriqué en laiton massif de la plus haute qualité, ce qui garantit une fiabilité à long terme. L'ensemble est très facile à monter. Le raccord est fini de manière tendance et élégante, il s'adapte donc aux salles de bains modernes dotées de divers équipements. Il a une forme ronde intéressante. En choisissant ce produit, vous recevez un support de pomme de douche intégré. Il s'agit d'une solution très pratique qui minimise le nombre d'articles de nettoyage.
Spécification
  • Finish:  nero
    Connection type:  for the hose with hand shower holder
    Shape:  round
    Material:  steel 304, brass
    Connection thread:  Yes
    Concealed mounting:  Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.NQS_N57K
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

L'Europe