Publier vos produits
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Traduit par Google,

    Longueur : 597 mm

    Largeur : 396 mm

    Hauteur : 110 mm

    Spécification
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cds_6u6s
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)396
    • Profondeur (mm)597
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815