Publier vos produits
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    Traduit par Google,
    • équipé d'un trop-plein
    • convient aux mitigeurs de lavabo monotrou

    Spécification
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cdv_6u6w
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)605
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe