Publier vos produits
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
    Traduit par Google,

    3 types de verre différents :

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - givré
    • Verre trempé sûr de 5 mm
    • emballage sécuritaire en polystyrène
    • conception spéciale des pare-chocs à rouleaux
    • Cabine de douche 2 portes, coulissante
    • éléments d'assemblage bouchons obturateurs
    Spécification
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kyc_041k_441k_641k
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1850
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 25
    • Titre OmniClassShower Screens

    Disponibilité de la région

    L'Europe