Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Funkia square shower cabin 80 cm

No d'article: kyc_042k_442k_642k
Fabricant: Deante
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Accessories
Largeur (mm): 800
Hauteur (mm): 1850
Profondeur (mm): 800
Date de publication: 2018-11-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted


  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs


  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape square


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Chrome
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Parois de douche
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 la description: Shower enclosures
Numéro OmniClass: 23-31 17 25
Titre OmniClass: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

Nom Valeur
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Glass

BIMobject®