Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Coriander Cascada shower column with bath mixer

No d'article: nac_01jm
Fabricant: Deante
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Accessories
Largeur (mm): 395
Hauteur (mm): 1450
Date de publication: 2019-01-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
  • 1-function hand shower
  • chrome-plated overhead shower with a diameter of 200 mm
  • shower hose: 150 cm double locked extensible
  • sliding bar with adjustable height: 1025 - 1450 mm

  • Height: 1450 mm
  • Width: 395 mm
  • Material: steel,plastic,brass 
  • Mixer type: mixing 
  • Mixer type: single handle


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Plastic
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 la description: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower and Dressing Compartments
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome
Depth 193 mm
Height 1450 mm
Material steel ; brass ; plastic
Number Of Showerheads 2
Width 395 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour chrome
Material steel ; brass ; plastic

BIMobject®