Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

No d'article: nac_01lt
Fabricant: Deante
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Accessories
Largeur (mm): 427
Hauteur (mm): 1450
Date de publication: 2018-11-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: PVC
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 la description: Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Nom Valeur
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®