Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Soul 1-bowl sink with drainer 780x490x160

No d'article: zeo_0113_3113
Fabricant: Deante
Famille de produits: Sanitary
Groupe de produits: Accessories
Largeur (mm): 780
Hauteur (mm): 160
Profondeur (mm): 490
Date de publication: 2019-01-17
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm

type of steel

  • 0113 - satin
  • 3113 - decor

  • Length 780 mm
  • Width 490 mm
  • Bowl depth 160 mm
  • For cabinet 500 mm
  • Outflow 3,5"
  • Sink model 1 bowl 
  • Thickness of steel 600 µm


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: Poland
Fabriqué en: Poland

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Eviers
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sinks
Code UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Code: L7232
Uniclass 1.4 la description: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 la description: Kitchen sinks
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 780 mm
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Name Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160

BIMobject®