Publier vos produits
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl
    Deante

    Magnetic, Granite sink, 1.5-bowl

    Traduit par Google,
    L'évier magnétique en granit est une solution très ingénieuse. Grâce aux aimants intégrés et au couvercle en acier, une partie de la tablette latérale peut être utilisée pour augmenter la fonctionnalité. Il est de notoriété publique que les micro-organismes ne se développent pas très rapidement dans un environnement sec, c'est pourquoi nous proposons également des accessoires supplémentaires dédiés. Pour un ajustement serré, vous pouvez placer les couverts dans des paniers à fond ajouré et accrocher un chiffon ou une éponge de cuisine aux poignées pour les égoutter. L'évier magnétique en granit est résistant à la décoloration, aux chocs et aux températures élevées, conformément à la norme européenne PN-EN 13310. Un évier propre à 1 bac est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec kitchenette.
    Spécification
    • SINK
      Finish:  metallic graphite
      Surface type:  matte
      Material:  granite
      Installation method:  inset, under mounted
      Number of bowls:  1.5
      Minimum cabinet width [mm]:  700
      Length [mm]:  600
      Width [mm]:  520
      Height [mm]:  229
      Bowl depth [mm]:  200
      2nd bowl depth [mm]:  200
      Cut-out Length [mm]:  580
      Cut-out Width [mm]:  500
      Reversible:  Yes
      Equipped with accessories:  Yes
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Number of holes:  1
      Number of pre-drilled holes:  4
      Antibacterial:  Yes
      Hydrophobicity:  Yes
      Additional features:  drain cover included
      SINK WASTE KIT
      Finish:  nero
      Sink material:  granite
      Sink installation method:  inset, flush, under mounted, farmhouse
      Number of sink bowls:  1.5, 2
      Overflow type:  round with a cap, rectangular with a cap
      Overflow spot:  in a bowl
      Drain diameter:  3.5''
      Plug type:  automatic, with a button
      Low siphon/ Space saver:  Yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine:  Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZKM_G503
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers