Publier vos produits
Olfato precious, Steel sink, 1-bowl
Deante

Olfato precious, Steel sink, 1-bowl

Traduit par Google,
L'évier en acier massif est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité. Il possède des propriétés antiseptiques par nature, qui, combinées à un design épuré, facilitent le nettoyage et le maintien d'un niveau d'hygiène élevé. Il est parfait dans les pièces traditionnelles et modernes, par exemple les cuisines minimalistes, industrielles ou scandinaves. Un évier à 1 bac soigné est une solution parfaite pour les petites cuisines et les studios avec kitchenette.
Spécification
  • SINK
    Finish: titanium
    Surface type: brushed
    Material: stainless steel
    Installation method: flush, inset, under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 505
    Length [mm]: 550
    Height [mm]: 200
    Bowl depth [mm]: 200
    Cut-out Length [mm]: 530
    Cut-out Width [mm]: 485
    Cut-out Length [mm]: 500
    Cut-out Width [mm]: 400
    Steel thickness [mm]: 0.8
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    SINK WASTE KIT
    Finish: titanium
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.ZPO_D10B
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers