Publier vos produits
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
    Deante

    Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

    Traduit par Google,
    L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. Le produit est suspendu sous le plateau. Grâce à cela, la chambre ne dépasse pas du plan de l'armoire de cuisine.
    Spécification
    • SINK
      Finish: anthracite metallic
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 460
      Length [mm]: 550
      Height [mm]: 204
      Bowl depth [mm]: 190
      Cut-out Length [mm]: 490
      Cut-out Width [mm]: 400
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: manual
      Low siphon/ Space saver: yes
      Telescopic siphon: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZQA_T10C
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers