Publier vos produits
Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer
Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    Evora, Granite sink, 1-bowl with drainer

    Traduit par Google,
    L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier pratique à 1 chambre avec égouttoir est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. En même temps, la fonction de séchage, la surface profilée évacue efficacement l'eau qui coule des récipients ou des aliments lavés.
    Spécification
    • SINK
      Finish: metallic graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 500
      Width [mm]: 440
      Length [mm]: 780
      Height [mm]: 193
      Bowl depth [mm]: 180
      Cut-out Length [mm]: 760
      Cut-out Width [mm]: 420
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZQJ_G113
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers