Publier vos produits
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer
    Deante

    ANDANTE Granite sink, 1-bowl with drainer

    Traduit par Google,

    Couleurs disponibles :

    • 2113 – graphite
    • G113 - graphite métallique
    • A113 – albâtre
    • S113 – gris
    • 7113 - sable

    Chez Deante, nous observons déjà l'évolution des goûts et des besoins des utilisateurs depuis 25 ans. Forts de notre expérience, nous avons introduit deux collections d'éviers en granit - Andante et Rapido. Ce qui attire l'attention, ce sont les égouttoirs avant-gardistes tandis que les chambres profondes et agrandies garantissent le confort. Avec le matériau de la meilleure qualité du précieux mélange de granit, les éviers serviront pendant de nombreuses années à venir.

    Spécification
      • Length780 mm
      • Width490 mm
      • Bowl depth 190 mm
      • For cabinet 600 mm
      • Outflow3,5"
      • Sink model 1 bowl
      • Pop-up wasteYes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zqn_2113_7113_g113_s113_a113
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)780
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks