Publier vos produits
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

Traduit par Google,
L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier unique à 2 chambres avec égouttoir est dédié à une cuisine plus spatiale où vous pouvez passer plus d'espace sur la zone humide. Pour deux chambres pratiques qui offrent une large gamme de récipients et de préparation des aliments, une libellule pratique a été ajoutée. En même temps, il remplit une fonction de séchage et la surface profilée évacue efficacement l'eau.
Spécification
  • SINK
    Finish: sand
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 2
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 1160
    Height [mm]: 224
    Bowl depth [mm]: 210
    2nd bowl depth [mm]: 210
    Cut-out Length [mm]: 1140
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZQN_7213
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers