Publier vos produits
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer
    Deante

    Andante, Granite sink, 2-bowl with drainer

    Traduit par Google,
    L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier unique à 2 chambres avec égouttoir est dédié à une cuisine plus spatiale où vous pouvez passer plus d'espace sur la zone humide. Pour deux chambres pratiques qui offrent une large gamme de récipients et de préparation des aliments, une libellule pratique a été ajoutée. En même temps, il remplit une fonction de séchage et la surface profilée évacue efficacement l'eau.
    Spécification
    • SINK
      Finish: nero
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset
      Number of bowls: 2
      Minimum cabinet width [mm]: 800
      Width [mm]: 500
      Length [mm]: 1160
      Height [mm]: 224
      Bowl depth [mm]: 210
      2nd bowl depth [mm]: 210
      Cut-out Length [mm]: 1140
      Cut-out Width [mm]: 480
      Reversible: yes
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 2
      Number of pre-drilled holes: 0
      WASTE KIT
      Finish: white, steel
      Plug type: automatic
      Low siphon/ Space saver: yes
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZQN_N213
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers