Publier vos produits
Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer
Deante

Andante, Granite sink, 1.5-bowl with drainer

Traduit par Google,
L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. L'évier innovant à 1,5 compartiments avec égouttoir fonctionne parfaitement dans les petites cuisines, où il est nécessaire d'utiliser plus d'un compartiment. L'égouttoir dispose simultanément d'un séchoir et la surface profilée évacue efficacement l'eau s'écoulant des récipients ou des aliments lavés. Une chambre plus petite peut être utilisée pour rincer et sécher les couverts, les verres délicats ou décongeler de la viande ou des légumes.
Spécification
  • SINK
    Finish: anthracite metallic
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1.5
    Minimum cabinet width [mm]: 700
    Width [mm]: 490
    Length [mm]: 780
    Height [mm]: 194
    Bowl depth [mm]: 180
    2nd bowl depth [mm]: 120
    Cut-out Length [mm]: 760
    Cut-out Width [mm]: 470
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: white, steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZQN_T513
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers