Publier vos produits
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl
    Deante

    Magnetic, Magnetic granite sink, 1-bowl

    Traduit par Google,
    L'évier magnétique en granit est une solution très ingénieuse. Grâce aux aimants intégrés et au couvercle en acier, une partie de la tablette latérale peut être utilisée pour augmenter la fonctionnalité. Il est de notoriété publique que les micro-organismes ne se développent pas très rapidement dans un environnement sec, c'est pourquoi nous proposons également des accessoires supplémentaires dédiés. Pour un ajustement serré, vous pouvez placer les couverts dans des paniers à fond ajouré et accrocher un chiffon ou une éponge de cuisine aux poignées pour les égoutter. L'évier magnétique en granit est résistant à la décoloration, aux chocs et aux températures élevées, conformément à la norme européenne PN-EN 13310. Un évier propre à 1 bac est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec kitchenette.
    Spécification
    • SINK
      Finish: metallic graphite
      Surface type: matte
      Material: granite
      Installation method: inset, under mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 520
      Length [mm]: 560
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 205
      Cut-out Length [mm]: 540
      Cut-out Width [mm]: 500
      Cut-out Length [mm]: 520
      Cut-out Width [mm]: 372
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 3.5''
      Number of holes: 0
      Number of pre-drilled holes: 5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZRM_G10A
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • Date de publication2024-10-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers