Publier vos produits
Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer
Deante

Prime, Granite-steel sink 1-bowl with drainer

Traduit par Google,
L'évier en granit-acier est une combinaison originale de deux matériaux et couleurs. L'élégant égouttoir en granit contraste avec une chambre spacieuse en acier inoxydable. Cependant, l'ensemble est très universel et s'intègre facilement dans des intérieurs modernes de style industriel ou scandinave. Un évier pratique à 1 chambre avec égouttoir est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. En même temps, la fonction de séchage, la surface profilée évacue efficacement l'eau qui coule des récipients ou des aliments lavés.
Spécification
  • SINK
    Finish: alabaster, steel
    Surface type: matte, satin, brushed
    Material: granite, steel 304
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 600
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 860
    Height [mm]: 220
    Bowl depth [mm]: 220
    Cut-out Length [mm]: 840
    Cut-out Width [mm]: 480
    Reversible: yes
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 2
    Number of pre-drilled holes: 0
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZSR_A113
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers