Publier vos produits
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted
    Deante

    Utility sink 1-bowl - inset or wall-mounted

    Traduit par Google,
    L'évier économique a été fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité. Grâce à cela, il résiste aux chocs, aux changements de température ou au contact avec des facteurs chimiques. Il ne perd pas ses propriétés même dans les pièces non chauffées. La forme ergonomique facilite l'utilisation et le nettoyage. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe. Le produit peut être monté directement dans le mur, ne nécessite pas de cadre supplémentaire ou dans le comptoir.
    Spécification
    • SINK
      Finish: steel, satin
      Surface type: satin, polished
      Material: steel 304
      Installation method: inset, hanging/ wall-mounted
      Number of bowls: 1
      Minimum cabinet width [mm]: 600
      Width [mm]: 433
      Length [mm]: 533
      Height [mm]: 220
      Bowl depth [mm]: 220
      Cut-out Length [mm]: 513
      Cut-out Width [mm]: 413
      Equipped with accessories: yes
      Drain diameter: 2''
      WASTE KIT
      Finish: steel, grey
      Plug type: manual
      possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZYK_0100
    • Famille de produitsKitchen
    • Groupe de produitsSinks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers