Publier vos produits
101619 Abattant WC antivandalisme
DELABIE

101619 Abattant WC antivandalisme

Abattant WC sans couvercle, 360 x 12 x 433 mm. Modèle antivandalisme en polyéthylène : résistant et facile à nettoyer. Avec charnières en Inox 304. Couleur : noir. Pour modèles de WC S21 et 700. Livré avec fixations. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 1108021601]
Spécifications techniques
  • Réference unique.101619
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)435
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord