Publier vos produits
102419 Abattant WC design slim
DELABIE

102419 Abattant WC design slim

Abattant WC avec couvercle. Modèle en Duroplast. Avec charnières en Inox 304. Design Slim. Couleur : noir. Pour modèles de WC BCN. Livré avec fixations. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.102419
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)46
  • Largeur (mm)368
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalDuroplast
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1414
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord