Publier vos produits
102819 Abattant WC design slim
DELABIE

102819 Abattant WC design slim

Abattant WC avec couvercle. Modèle en Duroplast. Avec charnières en Inox 304. Design Slim. Couleur : noir. Pour modèles de WC S21. Livré avec fixations. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.102819
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)46
  • Largeur (mm)361
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1337
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_68
  • Description de l'Uniclass 2015Public toilets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord