Publier vos produits
110300 WC à poser S21 P
DELABIE

110300 WC à poser S21 P

WC à poser au sol, 360 x 400 x 580 mm. Design pur et élégant. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé. Rebord à effet d’eau intégré. Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm. Évacuation d’eau horizontale ou verticale Ø 100 mm. Livré avec pipe PVC. Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus. Perçages pour la fixation de l’abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant. Installation rapide et facile : 2 trappes de visite avec vis antivol TORX. Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L. Poids : 14 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0110020001]
Spécifications techniques
  • Réference unique.110300
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord