Publier vos produits
120670BK Vasque à poser noire RAVA
DELABIE

120670BK Vasque à poser noire RAVA

Vasque ronde à poser sur table, semi-encastrée, 420 x 420 mm.
Convient pour un robinet / mitigeur mural ou réhaussé.
Diamètre intérieur de la vasque : 385 mm.
Diamètre de découpe du plan vasque : 385 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition en Téflon® noir mat.
Épaisseur Inox : 1 mm.
Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.
Finitions anticoupures.
Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).
Sans trop-plein.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 2,6 kg.
Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.120670BK
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)210
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)2.32
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord