Publier vos produits
121810 Vasque à poser UNITO
121810 Vasque à poser UNITO
    DELABIE

    121810 Vasque à poser UNITO

    Vasque à poser sur table, 395 x 405 mm. Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livrée avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3,6 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.121810
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)405
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord