Publier vos produits
130100 Urinoir mural collectif
DELABIE

130100 Urinoir mural collectif

Urinoir collectif suspendu, 1200 x 575 x 275 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Arrivée d’eau par le dessus F1/2. Livré avec 1 diffuseur de rinçage en Inox (tuyau horizontal perforé) qui permet un rinçage complet de la paroi de l’urinoir. Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec, soit 0,3 litre par utilisation. Écoulement à droite. Vidage 1"1/2. Livré avec fixations. Possibilité d'ajouter un ou plusieurs séparateurs en Inox 304 bactériostatique (réf. 100900). À fixer directement sur l'urinoir à l'emplacement souhaité. Conseil d'installation : si vous souhaitez installer 2 urinoirs côte à côte, nous vous recommandons de commander un urinoir avec évacuation à gauche et un urinoir avec évacuation à droite. Poids : 17,5 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.130100
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord