Publier vos produits
130200 Stalle d'urinoir L
DELABIE

130200 Stalle d'urinoir L

Stalle d'urinoir à encastrer dans le sol, 600 x 1020 x 300 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Arrivée d’eau par l’arrière. Livrée avec 1 buse de rinçage en Inox et 1 flexible. Économie d'eau : rinçage optimal avec un débit de 0,1 l/sec par poste, soit 0,3 litre par utilisation. Écoulement au centre. Vidage 1"1/2. Livrée avec bonde avec siphon intégré (réf. 785000). Poids : 16,8 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0310200001]
Spécifications techniques
  • Réference unique.130200
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1123
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord