Publier vos produits
134770 Urinoir design DELTA
DELABIE

134770 Urinoir design DELTA

Urinoir individuel suspendu sans bride. Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée). Évacuation d’eau encastrée. Siphon caché. Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox. Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations et vis antivol TORX. Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 L. Poids : 7,5 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0311160001]
Spécifications techniques
  • Réference unique.134770
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsUrinoirs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord