Publier vos produits
160310 WC antivandalisme S21 S TC
DELABIE

160310 WC antivandalisme S21 S TC

WC suspendu pour montage en traversée de cloison pour gaine technique. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,5 mm. Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé. Rebord à effet d’eau intégré. Arrivée d’eau horizontale Ø 55 mm. Évacuation d’eau horizontale Ø 100 mm. Économie d’eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus. Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande). Dessous fermé. Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d’eau 4 L. Poids : 11 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0116320001]
Spécifications techniques
  • Réference unique.160310
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsWC valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)535
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord