Publier vos produits
2506T3 Mitigeur monotrou sur plage - 20 l/min
DELABIE

2506T3 Mitigeur monotrou sur plage - 20 l/min

Mitigeur monotrou sur plage avec bec tube orientable H.315 L.300. Brise-jet étoile. Cartouche céramique Ø 35. Débit 20 l/min à 3 bar. Bec à intérieur lisse. Commande par manette fil. Corps et bec en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contre-écrous. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8". Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2506T3
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)397
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)336
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1461
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011431
  • Nom ETIMKitchen mixing tap
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord