Publier vos produits
2621 Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE
2621 Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE
2621 Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE
    DELABIE

    2621 Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE

    Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110. Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d’eau (limite les niches bactériennes). Débit régulé à 4 l/min. Commande par manette pleine. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8" tournants. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur certifié NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans. Modèle également disponible en version raccords en tubes cuivres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2621
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)255
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)832
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord