Publier vos produits
2641S Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural
2641S Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural
2641S Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural
    DELABIE
    Archivé

    2641S Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural

    Mitigeur de lavabo mural mécanique séquentiel. Mitigeur mécanique séquentiel : ouverture et fermeture sur l’eau froide sur une plage de 70°. Mitigeur mural avec bec orientable par-dessous L.200 avec sortie BIOSAFE hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Possibilité de rendre aisément le bec fixe. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec avec petits tubes à intérieur lisse, sans niche bactérienne et à très faible contenance d'eau. La vitesse de l’eau dans ces tubes réduit considérablement le développement du biofilm. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 4 l/min. Corps en laiton chromé. Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150. Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4". Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2641S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)175
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)278
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1781
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets