Publier vos produits
441157 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC
441157 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC
441157 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC
    DELABIE

    441157 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC

    Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Bec fixe chromé L.170 mm avec ergot antirotation et contre-écrou. Rosace affleurante. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Sécurité antiblocage en écoulement. Pour cloison ≤ 155 mm. Électrovanne M 3/8" avec joint filtre. Tige filetée recoupable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.441157
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1887
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010340
    • Nom ETIMElectronic tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord