Publier vos produits
462 Poubelle inox rectangulaire murale avec couvercle, 13 litres
DELABIE

462 Poubelle inox rectangulaire murale avec couvercle, 13 litres

Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés. Modèle fort avec couvercle. Inox poli brillant. Contenance 13 litres. Épaisseur Inox : 1 mm. Dimensions : 150 x 280 x 320 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.462
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)457
  • Largeur (mm)283
  • Profondeur (mm)151
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)3191
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Numéro OmniClass23-21 43 23
  • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord