Publier vos produits
464006 Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC
464006 Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC
464006 Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC
464006 Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC
464006 Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC
    DELABIE

    464006 Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

    Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 : Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation. Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. Plaque Inox brossé 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée. Fixation mécanique de la plaque de commande. Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Prise en compte après 10 secondes de présence. Deux modes de déclenchement : - Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l’usager et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur. - Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome. La chasse fonctionne en cas de coupure de courant. Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l). 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC). Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation. Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum. Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique. Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR. Garantie 30 ans. A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boitier d'encastrement 464PBOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.464006
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsWC valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)186
    • Largeur (mm)186
    • Profondeur (mm)14
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)601
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord