Publier vos produits
479410 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4
479410 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4
    DELABIE

    479410 Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

    Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées : Alimentation par piles CR 123 Lithium 6V intégrées. Installation murale en applique. Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Prise en compte après 10 secondes de présence. 3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d’urinoir). Mode affluence (exclusivité DELABIE) : - rinçage court après chaque utilisateur - rinçage complémentaire à la fin de la période d’affluence. Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage. Compatible avec l'eau de pluie. Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable. Robinet d’arrêt et de réglage de débit intégré. Corps monobloc en métal chromé. Raccordement M1/2". Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2" écartement à 35 mm du mur. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans. Idéal pour la rénovation : S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.479410
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet d'urinoir
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)159
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1124
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 21 13
    • Titre OmniClassWater Flush Urinals

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord