Publier vos produits
5081N Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm
DELABIE

5081N Barre de maintien coudée 135° Nylon blanc antibactérien, 400 x 400 mm

Barre de maintien coudée à 135° Ø 32, pour personnes à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui coudée en Nylon HR brillant blanc. Utilisation comme barre d’appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures. Utilisation indifféremment à gauche comme à droite. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV : empêche le jaunissement. Agréable et chaud au toucher. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis inox pour mur béton. Dimensions : 400 x 400 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5081N
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)357
  • Largeur (mm)759
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1613
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord