Publier vos produits
510081 Porte-papier toilette gris pour barre de maintien, à rouleau
DELABIE

510081 Porte-papier toilette gris pour barre de maintien, à rouleau

Dérouleur de papier WC en rouleau pour barre d'appui WC. Polyamide haute résistance (Nylon) gris anthracite. Installation sans dépose de la barre. Porte-papier toilette pour barre de maintien Ø 32 à Ø 34. Cheville de blocage antivol. Joint antirotation. Support papier toilette garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510081
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)109
  • Largeur (mm)152
  • Profondeur (mm)44
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord