Publier vos produits
510300 Siège de douche amovible Grand Confort
DELABIE

510300 Siège de douche amovible Grand Confort

Siège de douche amovible à suspendre. Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Siège et dosseret Grand Confort HR. Modèle large. Siège de douche à accrocher sur barre de maintien Ø 32 (voir réf. 5481P, 5120P2 et 50505P2). Traitement antibactérien de l'assise et du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures. Amovible : limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®) et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32. Structure inox poli brillant UltraPolish. Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l’assise. Rosaces d’appui larges assurant la protection du mur. Dimensions : 590 x 420 x 510 mm. Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Siège de douche amovible garanti 30 ans. Marqué CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510300
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSièges de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary seats
  • Numéro OmniClass23-31 17 23
  • Titre OmniClassShower Seats

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord