Publier vos produits
510400 Siège de douche rabattable avec pied ALU
DELABIE

510400 Siège de douche rabattable avec pied ALU

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Siège de douche rabattable ALU avec pied. Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Rabattable : retenue en position verticale et descente freinée. Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables. Pied rentrant guidé par un bras articulé. Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm. Fixations invisibles. Livré avec vis inox pour mur béton. Dimensions : 407 x 360 x 480 mm. Encombrement replié : 82 x 545 mm. Hauteur d’assise : 480 mm. Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510400
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSièges de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary seats
  • Numéro OmniClass23-31 17 23
  • Titre OmniClassShower Seats

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord