Publier vos produits
510420 Siège de douche rabattable Grand Confort
DELABIE

510420 Siège de douche rabattable Grand Confort

Siège de douche rabattable Grand Confort HR. Siège mural rabattable à fixer. Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Modèle large. Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures. Retenue en position verticale. Descente freinée. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32. Finition inox poli brillant UltraPolish. Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur. Livré avec vis inox pour mur béton. Dimensions : 506 x 420 x 138 mm. Encombrement replié : 95 x 540 mm. Testé à plus de 200 kg : maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510420
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSièges de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary seats
  • Numéro OmniClass23-31 17 23
  • Titre OmniClassShower Seats

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord