Publier vos produits
510467S Poubelle inox rectangulaire murale , 50 litres
510467S Poubelle inox rectangulaire murale , 50 litres
    DELABIE

    510467S Poubelle inox rectangulaire murale , 50 litres

    Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés.
    Modèle fort.
    Contenance : 50 litres.
    Finition Inox 304 bactériostatique poli satiné.
    Épaisseur Inox : 1 mm.
    Dimensions : 200 x 420 x 590 mm.
    Garantie 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.510467S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)590
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord