Publier vos produits
511971C Barre de maintien en L Be-Line® anthracite, H. 1130 mm
DELABIE

511971C Barre de maintien en L Be-Line® anthracite, H. 1130 mm

Barre de maintien en L Be-Line® pour douche ou baignoire pour personne à mobilité réduite (PMR). Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire. Fait fonction de barre en douche en L en ajoutant un de support douchette et/ou un porte-savon. Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pied en aluminium massif. Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs. Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 1130 x 450 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511971C
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1204
  • Largeur (mm)524
  • Profondeur (mm)71
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2013
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord