Publier vos produits
5160N Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 650 mm
5160N Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 650 mm
    DELABIE

    5160N Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 650 mm

    Barre de maintien rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui WC ou pour douche. Permet un accès latéral en position relevée. Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée. Retenue en position verticale. Descente freinée. Barre rabattable en Nylon HR brillant blanc. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide (Nylon) et polymère haute résistance : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV : empêche le jaunissement. Agréable et chaud au toucher. Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d’épaisseur. Livrée avec vis inox pour mur béton. Dimensions : 650 x 230 x 105 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5160N
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)651
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3150
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord