Publier vos produits
5171N Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 900 mm
5171N Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 900 mm
    DELABIE

    5171N Barre de maintien rabattable Nylon blanc antibactérien, L. 900 mm

    Barre d'appui rabattable Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Nylon HR brillant blanc. Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien. Retenue en position verticale. Descente freinée. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Dimensions : 900 x 230 x 105 mm, Ø 32. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5171N
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)901
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2150
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord