Publier vos produits
5650T2 Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min
5650T2 Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min
    DELABIE

    5650T2 Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min

    Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine. Bec tube orientable H.255 L.200 avec brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 45. Débit 60 l/min à 3 bar. Bec à intérieur lisse. Commande par manette fil. Corps et bec en laiton chromé. Alimentation par tubes cuivres à souder. Fixation renforcée. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5650T2
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)247
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2381
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord