Publier vos produits
5675T2 Enrouleur automatique Inox 304
5675T2 Enrouleur automatique Inox 304
5675T2 Enrouleur automatique Inox 304
    DELABIE

    5675T2 Enrouleur automatique Inox 304

    Enrouleur avec flexible L.15 m et galet de guidage. Température maximum d’utilisation : 50°C. Débit 23 l/min à 3 bar. Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet. Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304. A compléter avec robinet d’arrêt d’équerre à disconnecteur intégré, empêchant l’aspiration des eaux usées dans les réseaux d’eau. Enrouleur en Inox garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5675T2
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)814
    • Largeur (mm)223
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)57837
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord